Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF-R balastının DC, 450 mm, 6 W, 15W TL-D, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube DC72-110V 450mm 6W 840 T8

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, HF-R balastının DC, 450 mm, 6 W, LED alternative to 15W TL-D, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h, 141.00 lm/W, EEL E, G13, Cam, 450 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 929002329802
Tam sipariş kodu: 871869973687300

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G13
  • Nominal kullanım ömrü
    50.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002329802 pdf 67.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002329802 tr_TR pdf 831.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929002329802_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002329802_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDtube DC72-110V 450mm 6W 840 T8 IES 23.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Specialty-LEDtube-COMF-7950860-Ref-929002329802 pdf 657.2 kB