Philips LED, T5, Şebeke, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
Ürün Açıklaması
LED, T5, Şebeke, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Cam, 900 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1