Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 29054900
Tam sipariş kodu: 871951429054900

İndirmeler