Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 81931900
Tam sipariş kodu: 871869681931900

İndirmeler