Philips MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T5, Şebeke, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 81923400
Tam sipariş kodu: 871869681923400

İndirmeler