Türkiye - Türkçe

Philips MASTER, LEDtube, T8, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube DC72-110V 1200mm 18W 840 T8

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDtube, T8, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 150.00 lm/W, EEL D, G13, Cam, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 929002329702
Tam sipariş kodu: 871869973686600

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G13
  • Nominal kullanım ömrü
    50.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün