Philips Geri Dönüştürülmüş Plastik İçerikli MASTER LED tüp T8 UltraEfficient

En iyi performans ve sürdürülebilirlik için

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Enerji fiyatlarının artması ve AB'nin Yeşil Mutabakatı'nın enerji tasarruflu bina yenilemelerini finanse etmeye devam etmesiyle birlikte, birçok kişi şirketlerinin aydınlatmasını daha sürdürülebilir hale getirmenin yollarını araştırıyor. Yeni Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8, daha sürdürülebilir aydınlatmaya giden yolda gerçek bir atılımdır. Mevcut floresan lambanızı veya şerit LED'inizi doğrudan değiştirir ve çok daha uzun kullanım ömrünün yanı sıra ilk andan itibaren büyük enerji maliyeti düşüşü sunar!

Avantajlar

  • Standart şerit LED'e kıyasla %44'e varan enerji tasarrufu ile mutlak performans

  • 100.000 saate kadar güvenilir performans

Özellikler

  • Ultra verimlilik, inanılmaz bir A sınıfı enerji verimliliği derecesine ulaşır

  • Ortalama %40 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır

Uygulamalar

  • Endüstri ve depo
  • Ofis, eğitim ve perakende

İndirmeler