Philips LED, T8, 600 mm, 9 W, 18W TL-D, 4000 K, 850 lm, CRI 70, 15000 h

Ledtube DE 600mm 9W 740 T8 G13 RCA

Ürün Açıklaması

LED, T8, 600 mm, 9 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 850 lm, CRI 70, 15000 h, 94.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, 600 mm, RG0, SDCM 7, PF 0.5, IP20

Sipariş kodu: 41172200
Tam sipariş kodu: 871951441172200

İndirmeler