Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 19.5 W, 54W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 20000 h

Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 840 T8

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 19.5 W, LED alternative to 54W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 20000 h, 102.00 lm/W, EEL F, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 40375800
Tam sipariş kodu: 871951440375800

İndirmeler