Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 22.3 W, 54W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 54W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 26612400
Tam sipariş kodu: 871951426612400

İndirmeler