Philips Ecofit, LED, T8, 1500 mm, 20 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h

Ecofit LEDtube 1500mm 20W 865 T8 I

Ürün Açıklaması

Ecofit, LED, T8, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Cam, 1500 mm, SDCM 6, PF 0.5, IP20

Sipariş kodu: 69710500
Tam sipariş kodu: 871869969710500

İndirmeler