Philips LED, T8, 19.5 W, 4000 K, 2000 lm, 15000 h

Ecofit LEDtube 1500mm 20W 840 T8 I TR

Ürün Açıklaması

LED, T8, 1500 mm, 19.5 W, 4000 K, 2000 lm, 15000 h, 102 lm/W, G13, Cam, RG0

Sipariş kodu: 28061800
Tam sipariş kodu: 872016928061800

İndirmeler