Philips Ecofit, LED, T8, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 15000 h

Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I

Ürün Açıklaması

Ecofit, LED, T8, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Cam, 600 mm, SDCM 6, IP20

Sipariş kodu: 69706800
Tam sipariş kodu: 871869969706800

İndirmeler