Philips Ecofit, LED, T8, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8 I

Ürün Açıklaması

Ecofit, LED, T8, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Cam, 1200 mm, SDCM 6, IP20

Sipariş kodu: 69700600
Tam sipariş kodu: 871869969700600

İndirmeler