Türkiye - Türkçe

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 19.5 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 20000 h

Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 19.5 W, LED alternative to 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 20000 h, 102.00 lm/W, EEL F, G13, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Sipariş kodu: 929003130802
Tam sipariş kodu: 871951440377200

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G13
  • Nominal kullanım ömrü
    20.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003130802 pdf 67.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003130802 tr_TR pdf 849.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Görseller

Product-Photographs-929003130802_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003130802_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm 19.5W 865 T8 IES 1.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929003130702-EPD pdf 684.3 kB