Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 137 lm/W, EEL D, G13, Cam, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı G13
- Nominal kullanım ömrü 50.000 h
- Anahtar Döngüsü 200.000
- Aydınlatma Teknolojisi LEDtube
- Akış ölçüm referansı Sphere
- Garanti süresi 3 yıl