Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 450 mm, 5.4 W, 15W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 620 lm, 650 lm, 650 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 450mm HO 5.4W 3CCT T8
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 450 mm, 5.4 W, LED alternative to 15W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 620 lm, 650 lm, 650 lm, CRI 80, 50000 h, 120 lm/W, EEL E, G13, Cam, 0 %, 450mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı G13
- Nominal kullanım ömrü 50.000 h
- Anahtar Döngüsü 200.000
- Aydınlatma Teknolojisi LEDtube
- Akış ölçüm referansı Sphere
- Garanti süresi 3 yıl