Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003746302
Tam sipariş kodu: 872016927862200

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G13
  • Nominal kullanım ömrü
    50.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003746302 pdf 67.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003746302 tr_TR pdf 808.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 930.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929003746302_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003746302_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8 IES 20.6 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8 ldt 15.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746202-EPD pdf 680.1 kB