Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003746202
Tam sipariş kodu: 872016927860800

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G13
  • Nominal kullanım ömrü
    50.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün