Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 31.5 W, 58W TL-D, 3000 K, 3320 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 31.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3320 lm, CRI 80, 50000 h, 105 lm/W, EEL F, G13, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003577802
Tam sipariş kodu: 871951448652200

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G13
  • Nominal kullanım ömrü
    50.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003577802 pdf 68.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003577802 tr_TR pdf 822.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Görseller

Product-Photographs-929003577802_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003577802_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8 IES 20.7 kB