Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 104 lm/W, EEL F, G13, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003577632
Tam sipariş kodu: 871951448648500

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G13
  • Nominal kullanım ömrü
    50.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003577632 pdf 67.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003577632 tr_TR pdf 814.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929003577632_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003577632_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8 ldt 15.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB