Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 h, 93 lm/W, EEL F, G13, Cam, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003577132
Tam sipariş kodu: 871951448638600

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G13
  • Nominal kullanım ömrü
    50.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003577132 pdf 67.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003577132 tr_TR pdf 796.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929003577132_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003577132_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8 IES 21.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB