Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003519862
Tam sipariş kodu: 871951444809400

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G13
  • Nominal kullanım ömrü
    50.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003519802 pdf 67.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003519862 tr_TR pdf 808.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929003519862_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003519862_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL IES 21.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB