Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 21.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T8, EM / Şebeke, 1200 mm, 21.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Cam, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003154202
Tam sipariş kodu: 871951441897400

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G13
  • Nominal kullanım ömrü
    50.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003154202 pdf 66.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003154202 tr_TR pdf 811.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Görseller

Product-Photographs-929003154202_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003154202_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8 IES 21.2 kB