Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 50000 h, 138 lm/W, EEL E, G5, Cam, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Sipariş kodu: 929003775302
Tam sipariş kodu: 872016929564300

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    G5
  • Nominal kullanım ömrü
    50.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDtube
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003775302 pdf 66.8 kB
Broşür
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003775302 tr_TR pdf 644.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Görseller

Product-Photographs-929003775302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003775302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5 ies 21.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB