Philips MASTER VALUE LEDspot PAR

Spot aydınlatma için ideal çözüm

Ürünler

Ürün Karşılaştır
9,5
740
2700
E27
9,5
760
3000
E27
9,5
820
4000
E27

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Sağlam tasarımı ve sıcak beyaz ışınlarıyla, yeni nesil PAR lambaları genel ve spot aydınlatmalar için idealdir. Dim edilebilir bir çözümdür. Bunlar özellikle ışığın her zaman açık olduğu lobiler, koridorlar, merdivenler gibi ortak kullanım alanları için uygundur. Ürün, normal LED spotlara kıyasla daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Avantajlar

  • Halojen lambalara kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu

  • Daha düşük bakım maliyetleri

Özellikler

  • Karartılabilen aralık

  • Isıya duyarlı nesneler için koruma ve daha az ısı sağlamak amacıyla UV'siz ve IR'siz ışık

Uygulamalar

  • Konaklama: otel odası, koridorlar, lobi, resepsiyon, restoranlar, barlar, kafeler
  • Ev: oturma odası, yatak odası, koridor
  • Perakende: sergiler, vitrinler, mağazalar, soyunma kabinleri

İndirmeler