Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED, PL-T, HF / Şebeke, 141 mm, 13.5 W, 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-T, HF / Şebeke, 141 mm, 13.5 W, LED alternative to 32W PL-T, 4000 K, 1800 lm, CRI 82, 30000 h, 133 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929004267102
Tam sipariş kodu: 872110304983400

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Nominal kullanım ömrü
    30.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün