Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED, PL-T, HF / Şebeke, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-T, HF / Şebeke, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929004266902
Tam sipariş kodu: 872110304979700

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Nominal kullanım ömrü
    30.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004266902 pdf 68.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004266902 tr_TR pdf 426.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Görseller

Product-Photographs-929004266902_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929004266902_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P ldt 14.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB