Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED, PL-L, HF / Şebeke, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-L, HF / Şebeke, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929004267502
Tam sipariş kodu: 872110305089200

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    2G11
  • Nominal kullanım ömrü
    30.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün