Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED, PL-L, Şebeke, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-L, Şebeke, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, 2G11, Plastik, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003758302
Tam sipariş kodu: 872016928718100

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    2G11
  • Nominal kullanım ömrü
    30.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün