Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003592502
Tam sipariş kodu: 872016915705700

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    2G11
  • Nominal kullanım ömrü
    30.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003592502 pdf 67.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003592502 tr_TR pdf 842.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 1.4 MB

Görseller

Product-Photographs-929003592502_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003592502_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P IES 16.0 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB