Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P

Ürün Açıklaması

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Cam, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003592402
Tam sipariş kodu: 872016915703300

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    2G11
  • Nominal kullanım ömrü
    30.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    200.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003592402 pdf 67.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003592402 tr_TR pdf 845.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 1.4 MB

Görseller

Product-Photographs-929003592402_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003592402_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P IES 16.0 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB