Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929001889792
Tam sipariş kodu: 871951434726700

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E14
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    20.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    2 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün