Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Sadece şebeke, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR

Ürün Açıklaması

CorePro, LED HPL, Oval, Sadece şebeke, 36 W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Cam, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003731502
Tam sipariş kodu: 872016926785500

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E40
  • Nominal kullanım ömrü
    25.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED HPL
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler