Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Sadece şebeke, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

Ürün Açıklaması

CorePro, LED HPL, Oval, Sadece şebeke, 13 W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Cam, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003731102
Tam sipariş kodu: 872016926777000

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    25.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED HPL
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler