Philips LED SON-T, Tübüler, Şebeke, 32 W, SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 32W 722 E40 MV
Ürün Açıklaması
LED SON-T, Tübüler, Şebeke, 32 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı E40
- Nominal kullanım ömrü 25.000 h
- Anahtar Döngüsü 50.000
- Aydınlatma Teknolojisi LED SON-T
- Akış ölçüm referansı Sphere
- Garanti süresi 3 yıl