Türkiye - Türkçe

Philips LED HPI, T şeklinde T140, Sadece şebeke, 220-240 V, 50 W, CFL-i 80W, HID 100W, E27, 3000 K, 5400 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulb ND 5.4Klm 50W830 E27T140

Ürün Açıklaması

LED HPI, T şeklinde T140, Sadece şebeke, 220-240 V, 50 W, LED alternative to CFL-i 80W, HID 100W, E27, 3000 K, 5400 lm, CRI 80, 15000 h, 108 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929004605602
Tam sipariş kodu: 872110306433200

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED HPI
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    1 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004605602 pdf 68.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004605602 tr_TR pdf 804.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929004605602_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929004605602_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - Corepro LEDBulb ND 5.4Klm 50W830 E27T140 ies 11.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB