Türkiye - Türkçe

Philips LED HPI, T şeklinde, Sadece şebeke, 220-240 V, 35 W, 75W CFL, 70W HID, E27, 4000 K, 5000 lm, 15000 h

TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3

Ürün Açıklaması

LED HPI, T şeklinde, Sadece şebeke, 220-240 V, 35 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 4000 K, 5000 lm, 15000 h, 142.00 lm/W

Sipariş kodu: 929002406708
Tam sipariş kodu: 871869978089000

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED HPI
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    1 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002406708 pdf 67.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002406708 tr_TR pdf 817.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929002406708_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929002406708_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3 IES 913 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002406408 pdf 712.2 kB