Türkiye - Türkçe

Philips LED HPI, T şeklinde, Sadece şebeke, 220-240 V, 24 W, 60W CFL, 45W HID, E27, 6500 K, 3200 lm, 15000 h

TForce Core HB MV ND 24W E27 865 G3

Ürün Açıklaması

LED HPI, T şeklinde, Sadece şebeke, 220-240 V, 24 W, LED alternative to 60W CFL, 45W HID, E27, 6500 K, 3200 lm, 15000 h, 133.00 lm/W

Sipariş kodu: 929002406208
Tam sipariş kodu: 871869978115600

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED HPI
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    1 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002406208 pdf 67.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002406208 tr_TR pdf 804.1 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity pdf 620.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929002406208_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929002406208_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 24W E27 865 G3 IES 914 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002406408 pdf 712.2 kB