Türkiye - Türkçe

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h

MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 929003010302
Tam sipariş kodu: 871951432473200

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    20.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003010301 pdf 67.0 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003010302 tr_TR pdf 893.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929003010302_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003010302_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G IES 2.8 kB