Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003785202
Tam sipariş kodu: 872016935333600

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003785202 pdf 67.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003785202 tr_TR pdf 669.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 68.1 kB

Görseller

Product-Photographs-929003785202_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003785202_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT IES 5.6 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003785202 pdf 649.4 kB