Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003607408
Tam sipariş kodu: 872016916913500

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003607408 pdf 67.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003607408 tr_TR pdf 576.7 kB

Görseller

Product-Photographs-929003607408_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003607408_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 IES 6.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB