Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik

CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 927 UK

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003542999
Tam sipariş kodu: 871951444282500

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    B22
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    2 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün