Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930UK

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003542699
Tam sipariş kodu: 871951447498700

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003542699 pdf 67.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003542699 tr_TR pdf 512.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003542699_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003542699_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930UK IES 5.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB