Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik

CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik, 117 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003003702
Tam sipariş kodu: 871951447520500

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003003702 pdf 66.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003003702 tr_TR pdf 487.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929003003702_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929003003702_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927 IES 2.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB