Philips TrueCircle Yüzey ve Askılı

TrueCircle: Yuvarlak şekilli çok yönlü LED tavan armatürü

Aydınlatma armatürünüzü özelleştirmek için şimdi yapılandır düğmesini kullanın veya aşağıda önceden yapılandırılmış ürünlerden birini seçin.

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

TrueCircle, hemen hemen her ofis alanına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış, katı klasik tasarıma sahip, işlevsel, yüzeye monte yuvarlak bir armatürdür. Yüzeye monte ve sarkıt armatürlerden oluşan, modern, göze batmayan tasarımlı bir armatür ailesidir ve doğrudan dağınık ışık sağlayarak çoğu binanın mimarisine uyum sağlar. Bu seri, 2 farklı boyut, ışık çıkışı ve optik seçeneği sunar. Özel mikro prizmatik optik, parlama olmayan konfor ve ayrıca tam ofis uyumluluğu sunarak homojen ışık sağlar. Philips'in bu yeni yuvarlak armatürü, kurulum esnekliğiyle sürdürülebilir bir çözüm sunarak örnek bir aydınlatma ve yüksek ışık kalitesi yaratıyor.

Avantajlar

  • Rahat, parlama yapmayan, ofise uyumlu

  • İyi aydınlatma özelliklerine sahip rekabetçi çözüm

Özellikler

  • PSP optiği (UGR<19) kullanılan ofise uyumlu aydınlatma

  • İki lümen paketi ve boyut; 2000 lm 38 cm çap, 3600 lm 50 cm çap

Uygulamalar

  • Ofisler
  • Konaklama
  • Okullar
  • Konutlar

İndirmeler