Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20, ELP3h

DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P

Ürün Açıklaması

downlight, D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1100 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu dahili konnektör, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon

Sipariş kodu: 912500100539
Tam sipariş kodu: 871869979344900

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Hayır
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Sürücü
    -
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün