Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20
DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P
Ürün Açıklaması
downlight, D150 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 1050 lm, 8.2 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Tam parlak reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu dahili konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Sürücü -
- Tertibat dahildir Evet
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Montaj Gömülü
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl