Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Kablosuz, Interact Ready, Tam parlak reflektör, IP20

DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P

Ürün Açıklaması

downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Interact Sistemine hazır harici kablosuz sürücü, 1900 lm, 13.2 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Tam parlak reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II

Sipariş kodu: 910505102147
Tam sipariş kodu: 871869998366600

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
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
  • Montaj
    Gömülü
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün