Türkiye - Türkçe

Philips GreenSpace, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Tam parlak reflektör, IP20, ELP3h

DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P

Ürün Açıklaması

downlight, D200 mm, Polikarbon, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazır, harici görünür ışık iletişimi destekli, 2900 lm, 20.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Tam parlak reflektör, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon

Sipariş kodu: 910505102098
Tam sipariş kodu: 871869998318500